Menu Search

Dźwignia zaciskowa 65.0 mm M8 Stal nierdzewna Szary

Zasada działania rękojeści mocujących ze stali nierdzewnej o zwiększonej odporności jest bardzo prosta – wystarczy unieść i przekręcić. Idealne do zastosowań w branży medycznej, farmaceutycznej i przetwórstwie żywności.
Numer produktu Essentra:

10285596

Numer produktu produkcyjny:

498502

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 230,401 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

2 304,01 zł

10 x 230,401 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor przycisku Szary
Kolor Naturalny
Pełny materiał Stal nierdzewna
Rodzaj mocowania Stud
Materiał gwintu Stal nierdzewna
Wysokość podstawy 13.5 mm
Średnica korpusu 50.0 mm
Długość uchwytu 65.0 mm
Promień uchwytu 65.0 mm
Wysokość całkowita 50.0 mm
Długość gwintu 16.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt