10285671
498511
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 876,7668 zł |
5 - 9 | 501,0096 zł |
10 + | 357,864 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor przycisku | Szary |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Rodzaj mocowania | Śruba |
Materiał gwintu | Stal nierdzewna |
Wysokość podstawy | 0.618 in |
Wysokość podstawy | 15.7 mm |
Średnica korpusu | 2.283 in |
Średnica korpusu | 58.0 mm |
Długość uchwytu | 3.071 in |
Długość uchwytu | 78.0 mm |
Promień uchwytu | 3.071 in |
Promień uchwytu | 78.0 mm |
Wysokość całkowita | 58.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.283 in |
Długość gwintu | 1.969 in |
Długość gwintu | 50.0 mm |
Rozmiar gwintu | M10 |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować