Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.
Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Siła końcowa | Rozmiar gwintu na korpusie | Długość śruby | Rodzaj zamknięcia uchwytu | Średnica łba | Początkowa siła końcowa | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,7617 zł - 32,7617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 45,6021 zł - 45,6021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 28,5964 zł - 28,5964 zł | 4 Na stanie |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 44,6816 zł - 44,6816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 44,726 zł - 44,726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 33,2221 zł - 33,2221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 32,2286 zł - 32,2286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 49,3795 zł - 49,3795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Blokada
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 34,849 zł - 34,849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Brak blokady
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 39,6271 zł - 39,6271 zł | 5 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 32,1297 zł - 32,1297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 31,6557 zł - 31,6557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blokada
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 28,7291 zł - 28,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 32,5893 zł - 32,5893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 58,3276 zł - 58,3276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 32,4168 zł - 32,4168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 33,2118 zł - 33,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blokada
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 59,491 zł - 59,491 zł | 70 Na stanie |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 59,0601 zł - 59,0601 zł | 170 Na stanie |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 38,3632 zł - 38,3632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm