Zadaniem tych elementów ustalających (SLM) jest zapobieganie wysunięciu sworznia przegubu widełkowego. Gwarantują bezpieczeństwo i trwałość połączenia, zabezpieczając przed niezamierzonym rozłączeniem lub poluzowaniem.
Mechanizm ich działania gwarantuje, że pozostaną dobrze zamocowane nawet w przypadku narażenia na drgania lub naprężenia. Konstrukcja tych elementów mocujących sprawia, że są wytrzymałe na próby manipulacji i usunięcia przez niepowołane osoby. Dlatego świetnie nadają się do zastosowań wymagających zabezpieczenia i bezpieczeństwa.
Łatwo się je instaluje i demontuje ręcznie. Są kompatybilne ze sworzniami. Wklęsły kształt tylnej części elementu złącznego eliminuje „grzechotanie” podzespołu, utrzymując naprężenie sworznia, natomiast warga zabezpieczająca zapobiega przypadkowemu demontażowi elementu. Są używane przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, elektrycznej i medycynie.
Materiał: Stal Grupa SR: SRR3440
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l3 | d1 tol. h11 | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2566 zł - 1,6603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
14.0
|
5.5
|
10.0
|
13.5
|
30.0
|
1.25
|
||
| 1,167 zł - 1,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.25
|
12.0
|
5.0
|
9.0
|
12.0
|
26.0
|
1.15
|
||
| 1,0774 zł - 1,4359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
10.0
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
22.1
|
1.05
|
||
| 1,6604 zł - 2,1987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
16.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
34.0
|
1.35
|
||
| 1,2113 zł - 1,6155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
8.0
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
17.5
|
0.94
|
||
| 0,4488 zł - 0,5834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.75
|
6.0
|
3.0
|
5.0
|
6.0
|
14.1
|
0.74
|
||
| 0,7632 zł - 1,0321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5
|
4.0
|
2.0
|
3.2
|
4.0
|
8.5
|
0.64
|
||
| 0,4488 zł - 0,5834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5
|
5.0
|
2.5
|
4.0
|
5.0
|
10.7
|
0.74
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować