Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1255 zł - 19,9075 zł | 100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 6,4489 zł - 15,7998 zł | 1500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 98,4281 zł - 241,1488 zł | 1 Na stanie |
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Męskie
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stal
|
||
| 1,2538 zł - 1,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 3,9641 zł - 9,7121 zł | 507 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 11,2376 zł - 11,4105 zł | 10 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 6,8804 zł - 10,7028 zł | 1685 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 3,2891 zł - 8,0582 zł | 455 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 6,6627 zł - 14,6288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 19,9931 zł - 19,9931 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 6,4879 zł - 10,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 19,4761 zł - 19,4761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 40,8336 zł - 40,8336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 15,2267 zł - 16,9326 zł | 1 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,522 zł - 18,1397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 15,7992 zł - 15,7992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,8154 zł - 18,8154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 31,426 zł - 31,426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 20,1367 zł - 20,1367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 10,3546 zł - 10,3546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować