Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6804 zł - 4,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,5045 zł - 8,5861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 9,6805 zł - 9,6805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 25,9968 zł - 25,9968 zł | 1561 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 14,2911 zł - 14,2911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 19,4761 zł - 19,4761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,246 zł - 7,9527 zł | 900 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 10,1976 zł - 10,1976 zł | 10 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 19,9931 zł - 19,9931 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 8,3735 zł - 8,3735 zł | 81 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 38,9665 zł - 38,9665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,8779 zł - 9,501 zł | 334 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 13,2713 zł - 13,2713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,522 zł - 18,1397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 6,5782 zł - 6,5782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 11,9499 zł - 11,9499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,9489 zł - 9,9489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 14,2911 zł - 14,2911 zł | 1 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 23,3397 zł - 23,3397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 15,4113 zł - 15,4113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować