Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,4281 zł - 241,1488 zł | 1 Na stanie |
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Męskie
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stal
|
||
| 3,3896 zł - 8,3046 zł | 430 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 13,1994 zł - 13,1994 zł | 6 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 8,2187 zł - 15,6661 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 6,5782 zł - 6,5782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 11,9499 zł - 11,9499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 6,4879 zł - 10,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,4076 zł - 9,4076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 14,2911 zł - 14,2911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 19,4761 zł - 19,4761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,6804 zł - 4,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 20,1367 zł - 20,1367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 20,7113 zł - 20,7113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 19,3037 zł - 19,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 10159637 | 1,9677 zł - 4,8209 zł | 547 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 10189078 | 13,458 zł - 13,458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|
| 3,8779 zł - 9,501 zł | 334 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 9,522 zł - 18,1397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 3,246 zł - 7,9527 zł | 900 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 10,1976 zł - 10,1976 zł | 10 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA