Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4869 zł - 2,4869 zł | 216 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 19,2031 zł - 32,2613 zł | 28 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Stal
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 159,2412 zł - 267,5252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 95,6594 zł - 133,9232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.236 in
260.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 20,8118 zł - 20,8118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 3,8492 zł - 6,4667 zł | 1167 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
Mosiądz
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 10,7434 zł - 10,7434 zł | 28 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 5,5584 zł - 5,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 8,273 zł - 8,273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 32,5893 zł - 32,5893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,6679 zł - 4,6679 zł | 74 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 31,2248 zł - 31,2248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Biały
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 6,9229 zł - 11,6304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Czerwony
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 238,6823 zł - 400,9862 zł | 6 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 9,0342 zł - 9,0342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 4,5099 zł - 4,5099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 107,5492 zł - 107,5492 zł | 12 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Niebieski
|
Plastik
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 20,8118 zł - 34,9638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
Czerwony
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 0,5093 zł - 1,1478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować