Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4869 zł - 2,4869 zł | 216 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 19,2031 zł - 32,2613 zł | 28 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Stal
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 159,2412 zł - 267,5252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 95,6594 zł - 133,9232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.236 in
260.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 20,8118 zł - 20,8118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 3,8492 zł - 6,4667 zł | 1167 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
Mosiądz
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 10,7434 zł - 10,7434 zł | 28 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 5,5584 zł - 5,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 8,273 zł - 8,273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 32,5893 zł - 32,5893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,6679 zł - 4,6679 zł | 74 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 31,2248 zł - 31,2248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Biały
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 6,9229 zł - 11,6304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Czerwony
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 238,6823 zł - 400,9862 zł | 6 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 9,0342 zł - 9,0342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 4,5099 zł - 4,5099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 107,5492 zł - 107,5492 zł | 12 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Niebieski
|
Plastik
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 20,8118 zł - 34,9638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
Czerwony
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 0,5093 zł - 1,1478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować