Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8825 zł - 1,8825 zł | 10300 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
10249093 | 10,1795 zł - 10,1795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturalny
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
|
2,2311 zł - 2,2311 zł | 72 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturalny
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
10248942 | 0,5526 zł - 0,6856 zł | 3500 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
|
18,7693 zł - 18,7693 zł | 50 Na stanie |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturalny
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
28,3492 zł - 28,3492 zł | 50 Na stanie |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturalny
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,7514 zł - 0,9283 zł | 24000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
11,3787 zł - 11,3787 zł | 100 Na stanie |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturalny
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,408 zł - 0,5061 zł | 3000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
5,5499 zł - 5,5499 zł | 1500 Na stanie |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturalny
|
1 in
25.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
6,3308 zł - 6,3308 zł | 400 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturalny
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,967 zł - 0,967 zł | 2300 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
20,6658 zł - 20,6658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturalny
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
25,644 zł - 25,644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturalny
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,6339 zł - 0,6339 zł | 18000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,1626 zł - 0,1988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
2,6076 zł - 2,6076 zł | 2200 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturalny
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | 6500 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturalny
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,5075 zł - 0,5075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,9356 zł - 0,9356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Czarny
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować