Pierścienie mocujące z naszego asortymentu są wykonane z nylonu i są dostępne w dwóch wariantach: jako pierścienie mocujące i podkładki pierścieni mocujących. Często stosuje się je wraz z zaciskami montażowymi, kiedy otwór montażowy ma średnicę 5,5 mm.
Stosowanie pierścieni mocujących z zaciskami montażowymi powoduje zwiększenie zakresu chwytu i wykorzystanie całej długości zacisku. Połączenie to idealnie się sprawdza przy łączeniu bardzo cienkich elementów.
Podkładka pierścienia mocującego może być stosowana z pierścieniem mocującym oraz zaciskiem montażowym; zapewnia mocniejsze podparcie powierzchniowe w przypadku bardziej miękkich materiałów i większych otworów. Połączenie to jest odpowiednie w przypadku połączeń obrotowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj nitu | Średnica pasującego otworu | Kolor | Całkowita grubość | Średnica zewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5842 zł - 0,5842 zł | 2000 Na stanie |
Pierścień mocujący
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,5842 zł - 0,5842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pierścień mocujący
|
0.217 in
5.5 mm
|
Szary
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,57 zł - 0,57 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pierścień mocujący
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niebieski
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,5522 zł - 0,5522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podkładka pierścienia mocującego
|
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,5522 zł - 0,5522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podkładka pierścienia mocującego
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,5522 zł - 0,5522 zł | 400 Na stanie |
Podkładka pierścienia mocującego
|
0.217 in
5.5 mm
|
Żółty
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,5522 zł - 0,5522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podkładka pierścienia mocującego
|
0.217 in
5.5 mm
|
Czerwony
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,5842 zł - 0,5842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pierścień mocujący
|
0.217 in
5.5 mm
|
Czerwony
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,5522 zł - 0,5522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podkładka pierścienia mocującego
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niebieski
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,5842 zł - 0,5842 zł | 238 Na stanie |
Pierścień mocujący
|
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,5522 zł - 0,5522 zł | 15 Na stanie |
Podkładka pierścienia mocującego
|
0.217 in
5.5 mm
|
Szary
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować