Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.
Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | HD | D | Kolor | Materiał | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5745 zł - 0,5745 zł | 1500 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,6305 zł - 0,6305 zł | 22600 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,1935 zł - 1,1935 zł | 900 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | 1000 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 1,0858 zł - 1,0858 zł | 1800 Na stanie |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,586 zł - 0,586 zł | 3000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 990 Na stanie |
|
|
Biały
|
PA
|
|
|
|||
| 10163009 | 0,7914 zł - 0,7914 zł | 1900 Na stanie |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
| 1,0555 zł - 1,0555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 1,0154 zł - 1,0154 zł | 6831 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Biały
|
PA
|
|
|
|||
| 10021040 | 0,5572 zł - 0,5572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
| 0,4401 zł - 0,4401 zł | 80 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,6721 zł - 0,8297 zł | 1053 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,6781 zł - 0,8372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,4442 zł - 0,5484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 1,2788 zł - 1,5788 zł | 3500 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,8168 zł - 1,0084 zł | 100 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,4415 zł - 0,4415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,4255 zł - 0,4255 zł | 17000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować