Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Umożliwiają wysokie natężenie przepływu powietrza.Chronią sprzęt, kontrolując wilgoć i zanieczyszczenia cząstek stałych.Idealne do zastosowań wymagających wystawienia na nacisk i poziom cieczy. Materiał: Aluminium Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0019, SRV0018
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | A | Pozycja | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,2175 zł - 50,2175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
47,4437 zł - 47,4437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
137,5104 zł - 137,5104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drain
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
55,329 zł - 55,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
55,329 zł - 55,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
49,7816 zł - 49,7816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
118,0943 zł - 118,0943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
2.272 in
57.7 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
37,8018 zł - 37,8018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
72,1166 zł - 72,1166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Re-Fill
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
66,8598 zł - 66,8598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
55,329 zł - 55,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
47,4437 zł - 47,4437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
123,7871 zł - 123,7871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Neutral
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
76,9244 zł - 76,9244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
10506813 | 40,1396 zł - 40,1396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
|
76,9244 zł - 76,9244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
47,4437 zł - 47,4437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
40,1396 zł - 40,1396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
59,1198 zł - 59,1198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Gwinty BSP
|
1
|
||
72,1166 zł - 72,1166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować