Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zawiasy spawane stalowe, aluminiowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Wersje stalowe są dostępne ze stalowym lub mosiężnym sworzniem i oferują dużą elastyczność pod względem potencjalnego zastosowania. Te zawiasy dostępne w 2 różnych typach mogą być wyposażone w smarowniczkę. Wersja aluminiowa jest wyposażona w podkładki ze stali nierdzewnej i również występuje w 2 wersjach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Średnica całkowita | Całkowita długość | Materiał | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3181 zł - 23,1817 zł | 7 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 43,6057 zł - 52,3268 zł | 5 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 7,167 zł - 10,0339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 21,4725 zł - 25,767 zł | 81 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
||
| 15,8853 zł - 19,0624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 77,1415 zł - 92,5698 zł | 44 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm