Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILQPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | AxA | h1 | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1306 zł - 0,2031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,9713 zł - 1,0792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3009 zł - 0,468 zł | 14650 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6774 zł - 0,7526 zł | 3150 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1271 zł - 0,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4584 zł - 0,5094 zł | 7950 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,6462 zł - 10,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,2649 zł - 5,8499 zł | 790 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6164 zł - 0,6849 zł | 4500 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,7752 zł - 7,4282 zł | 590 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3616 zł - 0,5625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,5479 zł - 7,0746 zł | 860 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8445 zł - 0,9383 zł | 5000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,3608 zł - 3,7343 zł | 1500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,124 zł - 0,1929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,134 zł - 0,2085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1537 zł - 0,1708 zł | 25000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7124 zł - 0,7915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,7659 zł - 0,851 zł | 4000 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1169 zł - 1,241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować