Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILQPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h | AxA | h1 | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6164 zł - 0,6849 zł | 4500 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,3277 zł - 1,4752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1483 zł - 0,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,5043 zł - 0,5603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4,5479 zł - 7,0746 zł | 890 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,141 zł - 0,2193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,359 zł - 0,5585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1991 zł - 0,3098 zł | 8000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9713 zł - 1,0792 zł | 2750 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,0332 zł - 6,2738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,124 zł - 0,1929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,134 zł - 0,2085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,6774 zł - 0,7526 zł | 4500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,1537 zł - 0,1708 zł | 25000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4,7752 zł - 7,4282 zł | 1000 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,5281 zł - 6,1423 zł | 1070 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,1169 zł - 1,241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4168 zł - 0,4632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,6409 zł - 1,8232 zł | 1650 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8445 zł - 0,9383 zł | 5000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować