Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką, Stop aluminium Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | AxA | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2769 zł - 3,2769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
4,4762 zł - 4,4762 zł | 92 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
4,4762 zł - 4,4762 zł | 296 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
8,5898 zł - 8,5898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
3,1375 zł - 3,1375 zł | 1400 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8,6874 zł - 8,6874 zł | 50 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
6,1077 zł - 14,9638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
|
||
2,8865 zł - 7,0719 zł | 3000 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
|
||
35,196 zł - 86,2302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,9144 zł - 7,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
HIPS
|
|
||
35,196 zł - 86,2302 zł | 975 Na stanie |
2.0 mm
|
M20
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
70,4059 zł - 172,4946 zł | 43 Na stanie |
1.5 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
31,4309 zł - 77,0059 zł | 43 Na stanie |
1.5 mm
|
M16
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
35,196 zł - 86,2302 zł | 24 Na stanie |
1.5 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,8486 zł - 9,4293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
|
||
4,1833 zł - 10,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
HIPS
|
|
||
4,9224 zł - 12,0599 zł | 80 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
HDPE z metalową wkładką
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować