Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką, Stop aluminium Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | AxA | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,2849 zł - 12,9482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,8805 zł - 11,9574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 mm
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,1833 zł - 10,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
HIPS
|
|
||
35,196 zł - 86,2302 zł | 19 Na stanie |
1.5 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,8825 zł - 4,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
|
||
3,9323 zł - 9,6342 zł | 9 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
|
||
4,7132 zł - 11,5474 zł | 20 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
|
||
3,8486 zł - 9,4293 zł | 1788 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
|
||
35,196 zł - 86,2302 zł | 10 Na stanie |
1.5 mm
|
M16
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,1077 zł - 14,9638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
|
||
35,196 zł - 86,2302 zł | 24 Na stanie |
1.5 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
31,4309 zł - 77,0059 zł | 43 Na stanie |
1.5 mm
|
M16
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
35,196 zł - 86,2302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,9562 zł - 7,2428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
|
||
70,4059 zł - 172,4946 zł | 27 Na stanie |
1.5 mm
|
M16
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
65,6369 zł - 160,8105 zł | 43 Na stanie |
1.5 mm
|
M16
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2111 zł - 1,9148 zł | 795 Na stanie |
|
M6
|
Czarny
|
HDPE
|
|
||
35,196 zł - 86,2302 zł | 9 Na stanie |
2.0 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
35,196 zł - 86,2302 zł | 24 Na stanie |
2.0 mm
|
M16
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
35,196 zł - 86,2302 zł | 11 Na stanie |
1.5 mm
|
M20
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować