Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką, Stop aluminium Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | AxA | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8825 zł - 4,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
|
||
5,4941 zł - 13,4606 zł | 396 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
HDPE z metalową wkładką
|
|
||
3,50 zł - 8,5751 zł | 195 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
|
||
3,8364 zł - 3,8364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 mm
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,249 zł - 7,9602 zł | 30 Na stanie |
|
M12
|
Szary
|
HDPE
|
|
||
9,1755 zł - 22,4799 zł | 50 Na stanie |
2.0 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,2872 zł - 1,9928 zł | 7600 Na stanie |
|
M6
|
Czarny
|
HDPE
|
|
||
2,8446 zł - 6,9694 zł | 4120 Na stanie |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
|
||
8,4643 zł - 20,7376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
HDPE z metalową wkładką
|
|
||
3,8905 zł - 9,5317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Szary
|
HDPE
|
|
||
5,156 zł - 5,156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,918 zł - 3,918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 mm
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,9323 zł - 9,6342 zł | 90 Na stanie |
1.5 mm
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,333 zł - 3,333 zł | 600 Na stanie |
1.5 mm
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,008 zł - 4,9196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Szary
|
HDPE
|
|
||
1,4362 zł - 3,5189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Szary
|
HDPE
|
|
||
3,4582 zł - 8,4727 zł | 2300 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
|
||
3,7231 zł - 9,1218 zł | 30 Na stanie |
|
M8
|
Szary
|
HDPE
|
|
||
1,5339 zł - 3,758 zł | 277 Na stanie |
|
M8
|
Szary
|
HDPE
|
|
||
1,7301 zł - 2,7732 zł | 21 Na stanie |
|
M8
|
Szary
|
HDPE
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować