Menu Search

Kwadratowe zaślepki profili z gwintem

Na stanie

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką, Stop aluminium Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
146 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gauge Rozmiar gwintu Kolor Materiał AxA Kup
3,4582 zł - 8,4727 zł 100 Na stanie
M10
Czarny
HDPE
12,2572 zł - 30,0302 zł 40 Na stanie
M10
Czarny
HDPE z metalową wkładką
79,8046 zł - 195,5212 zł 27 Na stanie
2.0 mm
M20
Czarny
PA
50.0 mm
9,4125 zł - 23,0607 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Chrom
Stal
17,0123 zł - 41,6802 zł 144 Na stanie
M10
Chrom
Stal
5,1862 zł - 12,7063 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
M8
Czarny
PA
30.0 mm
7,6834 zł - 18,8244 zł 345 Na stanie
M8
Czarny
HDPE z metalową wkładką
4,7829 zł - 11,7182 zł 800 Na stanie
M8
Czarny
HDPE z metalową wkładką
2,8167 zł - 6,9011 zł 350 Na stanie
1.5 mm
M10
Czarny
PA
25.0 mm
2,1614 zł - 5,2954 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
HDPE
14,6417 zł - 35,8723 zł 74 Na stanie
M10
Chrom
Odlew ze stopu aluminium
70,4059 zł - 172,4946 zł 3 Na stanie
2.0 mm
M16
Czarny
PA
40.0 mm
3,1235 zł - 7,6527 zł 1727 Na stanie
M10
Szary
HDPE
4,0997 zł - 10,0442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
HDPE z metalową wkładką
4,9075 zł - 12,0234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
M10
Czarny
PA
30.0 mm
17,6545 zł - 43,2536 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Chrom
Odlew ze stopu aluminium
11,56 zł - 28,322 zł 8 Na stanie
M10
Chrom
Odlew ze stopu aluminium
4,8108 zł - 11,7866 zł 756 Na stanie
M8
Czarny
HDPE z metalową wkładką
35,196 zł - 86,2302 zł 10 Na stanie
1.5 mm
M16
Czarny
PA
50.0 mm
4,7132 zł - 11,5474 zł 20 Na stanie
M10
Czarny
PA
  • z 8
Wkładka z gwintem M10 Kwadratowy 30.0 mm 2.0 mm HDPE Czarny

10286692

Przedział cen netto
8,4727 zł - 3,4582 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    HDPE
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 Kwadratowy 40.0 mm 2.0 mm HDPE z metalową wkładką Czarny

10164105

Przedział cen netto
30,0302 zł - 12,2572 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    HDPE z metalową wkładką
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Przedział cen netto
195,5212 zł - 79,8046 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Wkładka z gwintem M8 Kwadratowy 25.4 mm 18 Chrom

10164013

Przedział cen netto
23,0607 zł - 9,4125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Chrom
  • Kod towaru
    7326909890
Wkładka z gwintem M10 Kwadratowy 25.4 mm 16 Chrom

10164044

Przedział cen netto
41,6802 zł - 17,0123 zł

Zapasy magazynowe
144 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Chrom
  • Kod towaru
    7326909890
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289891

Przedział cen netto
12,7063 zł - 5,1862 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Wkładka z gwintem M8 Kwadratowy 25.0 mm 2.0 mm HDPE z metalową wkładką Czarny

10164051

Przedział cen netto
18,8244 zł - 7,6834 zł

Zapasy magazynowe
345 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE z metalową wkładką
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Kwadratowy 25.0 mm 2.0 mm HDPE z metalową wkładką Czarny

10164136

Przedział cen netto
11,7182 zł - 4,7829 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE z metalową wkładką
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289860

Przedział cen netto
6,9011 zł - 2,8167 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
1 Wkładka z gwintem M8 Kwadratowy 35.0 mm 1.5 mm HDPE Czarny

10286203

Przedział cen netto
5,2954 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 Kwadratowy 25.0 mm 1.5 mm Odlew ze stopu aluminium

10163924

Przedział cen netto
35,8723 zł - 14,6417 zł

Zapasy magazynowe
74 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    Odlew ze stopu aluminium
  • Kolor
    Chrom
  • Kod towaru
    7616999099
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274200

Przedział cen netto
172,4946 zł - 70,4059 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Metal Wkładka z gwintem M10 Kwadratowy 40.0 mm 1.5 mm HDPE Szary

10303733

Przedział cen netto
7,6527 zł - 3,1235 zł

Zapasy magazynowe
1727 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    HDPE
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Kwadratowy 20.0 mm 2.0 mm HDPE z metalową wkładką Czarny

10164129

Przedział cen netto
10,0442 zł - 4,0997 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE z metalową wkładką
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289907

Przedział cen netto
12,0234 zł - 4,9075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Wkładka z gwintem M10 Kwadratowy 30.0 mm 1.5 mm Odlew ze stopu aluminium

10163948

Przedział cen netto
43,2536 zł - 17,6545 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    Odlew ze stopu aluminium
  • Kolor
    Chrom
  • Kod towaru
    7616999099
Wkładka z gwintem M10 Kwadratowy 25.0 mm 2.0 mm Odlew ze stopu aluminium

10163931

Przedział cen netto
28,322 zł - 11,56 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    Odlew ze stopu aluminium
  • Kolor
    Chrom
  • Kod towaru
    7616991099
Wkładka z gwintem M8 Kwadratowy 30.0 mm 2.0 mm HDPE z metalową wkładką Czarny

10164082

Przedział cen netto
11,7866 zł - 4,8108 zł

Zapasy magazynowe
756 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE z metalową wkładką
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274088

Przedział cen netto
86,2302 zł - 35,196 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Wkładka z gwintem M10 35.0 mm Kwadratowy 2.0 mm PA Czarny

10248256

Przedział cen netto
11,5474 zł - 4,7132 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790