20155476
20155476
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 113,5744 zł |
| 10 - 19 | 102,2263 zł |
| 20 - 49 | 96,5289 zł |
| 50 - 99 | 90,8782 zł |
| 100 + | 79,4834 zł |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Resin |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| l2 | 24.9 |
| l3 | 1.30 |
| d3 | 24.69 |
| Liczba obwodów kulkowych | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Waga g | 57.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować