Te liniowe tuleje kulkowe są wykorzystywane w układach ruchu liniowego, zapewniając płynny, precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej i umożliwiając dokładne pozycjonowanie i kontrolę ruchu. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w klatce.
W tej grupie dostępne są trzy rodzaje produktów:
Ich konstrukcja umożliwia płynny i precyzyjny ruch liniowy o niskim tarciu i przyczynia się do minimalizacji zużycia. Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C. Idealne do stosowania w układach motoryzacyjnych, prasach wykrawających i maszynach drukarskich.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l2 | Materiał | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,821 zł - 175,4519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.9
|
Stal nierdzewna
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 91,9523 zł - 131,3671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.5
|
Stal nierdzewna
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 41,2361 zł - 58,8887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.9
|
Stal
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 260,2124 zł - 371,732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
61.0
|
Stal nierdzewna
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 208,6089 zł - 297,9927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
61.0
|
Stal nierdzewna
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 127,8646 zł - 182,6437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.8
|
Stal nierdzewna
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 112,6404 zł - 160,9282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.1
|
Stal nierdzewna
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
| 169,4743 zł - 242,0928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.0
|
Stal
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
| 139,5396 zł - 199,3623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
Stal nierdzewna
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 298,1795 zł - 425,9507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.0
|
Stal nierdzewna
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version
|
||
| 64,3526 zł - 91,9056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.1
|
Stal
|
25.0
|
25.0
|
40.0
|
Closed
|
||
| 48,2411 zł - 68,9292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.5
|
Stal
|
20.0
|
2.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 335,1192 zł - 478,7217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.0
|
Stal nierdzewna
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version
|
||
| 79,4834 zł - 113,5744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.9
|
Stal nierdzewna
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 162,1424 zł - 231,632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77.6
|
Stal
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
| 63,512 zł - 90,7381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5
|
Stal nierdzewna
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 323,631 zł - 462,33 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
121.2
|
Stal
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Double Length
|
||
| 207,9084 zł - 297,012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
104.2
|
Stal
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Double Length
|
||
| 82,4255 zł - 117,7307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.1
|
Stal
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 73,1322 zł - 104,4679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.8
|
Stal
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Double Length
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować