Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 16.0 26.0 36.0 Stal nierdzewna

Zamknięte tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155483

Numer produktu produkcyjny:

20155483

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 175,4519 zł
10 - 19 157,8927 zł
20 - 49 149,1131 zł
50 - 99 140,3802 zł
100 + 122,821 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

175,45 zł

1 x 175,4519 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Closed
Materiał klatki kulkowej Stainless Steel
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.9
l3 1.30
d3 24.69
Liczba obwodów kulkowych 5.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Waga g 57.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt