Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 25.0 40.0 58.0 Stal nierdzewna

Zamknięte tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155667

Numer produktu produkcyjny:

20155667

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 160,9282 zł
10 - 19 144,8167 zł
20 - 49 136,7843 zł
50 - 99 128,7519 zł
100 + 112,6404 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

160,93 zł

1 x 160,9282 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Closed
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
l2 44.1
l3 1.85
d3 37.5
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Waga g 215.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt