20155681
20155681
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 91,9056 zł |
| 10 - 19 | 82,7057 zł |
| 20 - 49 | 78,1291 zł |
| 50 - 99 | 73,5058 zł |
| 100 + | 64,3526 zł |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Resin |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 tol. h6 | 25.0 |
| l1 | 40.0 |
| l2 | 44.1 |
| l3 | 1.85 |
| d3 | 37.5 |
| Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Waga g | 215.0 |
| Materiał | Stal |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować