Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 25.0 40.0 112.0 Stal nierdzewna

Długie tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155735

Numer produktu produkcyjny:

20155735

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 425,9507 zł
10 - 19 383,3603 zł
20 - 49 362,0651 zł
50 - 99 340,7699 zł
100 + 298,1795 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

425,95 zł

1 x 425,9507 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Long Version
Materiał klatki kulkowej Stainless Steel
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
l2 82.0
l3 1.85
d3 38.0
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Waga g 440.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt