20155766
20155766
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 117,7307 zł |
| 10 - 19 | 105,9623 zł |
| 20 - 49 | 100,0781 zł |
| 50 - 99 | 94,1939 zł |
| 100 + | 82,4255 zł |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Resin |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
| d2 tol. h6 | 47.0 |
| l1 | 68.0 |
| l2 | 52.1 |
| l3 | 1.85 |
| d3 | 44.5 |
| Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Waga g | 325.0 |
| Materiał | Stal |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować