Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Double Length 40.0 62.0 154.0 Stal

Długie liniowe tuleje kulkowe do zastosowań wymagających większej stabilności i obciążalności, gwarantujące maksymalną wydajność i niezawodność. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155827

Numer produktu produkcyjny:

20155827

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 462,33 zł
10 - 19 416,097 zł
20 - 49 392,9805 zł
50 - 99 369,864 zł
100 + 323,631 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

462,33 zł

1 x 462,33 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Double Length
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 154.0
l2 121.2
l3 2.15
d3 59.0
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Dyn. load C max. N 3430.0
Static load C0 max. N 8040.0
Waga g 1170.0
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt