Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 5.0 12.0 22.0 Stal nierdzewna

Zamknięte tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155841

Numer produktu produkcyjny:

20155841

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 70,1434 zł
10 - 19 63,1384 zł
20 - 49 59,6359 zł
50 - 99 56,1334 zł
100 + 49,0817 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

70,14 zł

1 x 70,1434 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Closed
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol. h6 5.0
d2 tol. h6 12.0
l1 22.0
l2 14.5
l3 1.10
d3 11.5
Liczba obwodów kulkowych 4.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Waga g 12.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt