Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Closed 50.0 75.0 100.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe zamknięte zaprojektowano do stosowania w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155865

Numer produktu produkcyjny:

20155865

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 231,632 zł
10 - 19 208,4688 zł
20 - 49 196,8872 zł
50 - 99 185,3056 zł
100 + 162,1424 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

231,63 zł

1 x 231,632 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Closed
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Waga g 1130.0
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt