Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Closed 60.0 90.0 125.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe zamknięte zaprojektowano do stosowania w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155926

Numer produktu produkcyjny:

20155926

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 348,382 zł
10 - 19 313,5438 zł
20 - 49 296,1247 zł
50 - 99 278,7056 zł
100 + 243,8674 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

348,38 zł

1 x 348,382 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Closed
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
l2 101.7
l3 3.15
d3 86.5
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Waga g 2220.0
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt