20155988
20155988
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 45,1589 zł |
| 10 - 19 | 40,629 zł |
| 20 - 49 | 38,3874 zł |
| 50 - 99 | 36,1458 zł |
| 100 + | 31,6159 zł |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Resin |
| d1 tol. h6 | 8.0 |
| d2 tol. h6 | 16.0 |
| l1 | 25.0 |
| l2 | 16.5 |
| l3 | 1.10 |
| d3 | 15.2 |
| Liczba obwodów kulkowych | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 260.0 |
| Static load C0 max. N | 400.0 |
| Waga g | 20.0 |
| Materiał | Stal |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować