20157265
20157265
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Resin |
| d1 tol. h6 | 10.0 |
| d2 tol. h6 | 19.0 |
| l1 | 29.0 |
| l2 | 22.0 |
| l3 | 1.30 |
| d3 | 18.0 |
| Liczba obwodów kulkowych | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 370.0 |
| Static load C0 max. N | 540.0 |
| Waga g | 30.0 |
| Materiał | Stal |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować