Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 10.0 19.0 29.0 Stal nierdzewna

Zamknięte tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20157340

Numer produktu produkcyjny:

20157340

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 111,3328 zł
10 - 19 100,2182 zł
20 - 49 94,6142 zł
50 - 99 89,0569 zł
100 + 77,9423 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

111,33 zł

1 x 111,3328 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Closed
Materiał klatki kulkowej Stainless Steel
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
l2 22.0
l3 1.30
d3 18.0
Liczba obwodów kulkowych 4.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Waga g 30.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt