Magnesy neodymowe dostępne z powłoką niklową zabezpieczającą kruchy materiał magnesu i zapobiegającą korozji w miniaturowych zastosowaniach. Wersja niklowana jest dostępna w różnorodnych kształtach i wielkościach. Ten asortyment obejmuje również zatyczki magnetyczne lakierowane proszkowo na czarno. Jak na swój mały rozmiar zapewniają wyjątkowo dużą siłę przyciągania..
Grupa SR: SR2332, SR2335
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Siła ciągnięcia | Kształt | Polaryzacja | Całkowity rozmiar | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10191408 | 11,203 zł - 11,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.1 kg
4.1 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
5.0 mm
5.0 mm
|
|
| 14,133 zł - 14,133 zł | 5 Na stanie |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 62,3923 zł - 62,3923 zł | 285 Na stanie |
19.9 kg
19.9 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 23,5264 zł - 23,5264 zł | 200 Na stanie |
8.5 kg
8.5 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 4,2514 zł - 4,2514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cylindryczny
|
Południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 167,9451 zł - 167,9451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.8 kg
42.8 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 4,7972 zł - 4,7972 zł | 110 Na stanie |
1.2 kg
1.2 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 55,9865 zł - 55,9865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.9 kg
4.9 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 30,5929 zł - 30,5929 zł | 350 Na stanie |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 12,7111 zł - 12,7111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.1 kg
5.1 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 59,7639 zł - 59,7639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0 kg
13.0 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 1,7953 zł - 1,7953 zł | 1480 Na stanie |
0.7 kg
0.7 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| 5,0844 zł - 5,0844 zł | 1000 Na stanie |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 8,9337 zł - 8,9337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 56,4461 zł - 56,4461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 kg
4.8 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 8,8475 zł - 8,8475 zł | 90 Na stanie |
3.6 kg
3.6 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 7,0665 zł - 7,0665 zł | 6 Na stanie |
1.4 kg
1.4 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 40,0006 zł - 40,0006 zł | 31 Na stanie |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 95,9727 zł - 95,9727 zł | 1 Na stanie |
12.9 kg
12.9 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 32,9341 zł - 32,9341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5 kg
8.5 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować