Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.
Grupa SR: SRMT
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
4,0857 zł - 4,0857 zł | 200 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
10,1795 zł - 10,1795 zł | 100 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
3,5287 zł - 3,9208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
6,9416 zł - 7,6686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
2,0468 zł - 2,2742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
6,5121 zł - 6,5121 zł | 500 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
6,024 zł - 6,024 zł | 300 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
4,6574 zł - 4,6574 zł | 40 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
4,4938 zł - 4,9931 zł | 18 Na stanie |
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
2,4856 zł - 2,9242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
4,0857 zł - 4,0857 zł | 100 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
4,7206 zł - 5,1927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
3,3755 zł - 3,7506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
5,522 zł - 5,522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
4,0921 zł - 4,5468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5 in
127.0 mm
|
||
13,1497 zł - 13,1497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
7,8089 zł - 7,8089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
2,639 zł - 3,1047 zł | 100 Na stanie |
|
5 in
127.0 mm
|
||
6,5252 zł - 7,2084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
4,5831 zł - 5,0414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować