Menu Search

Metalowe opaski kablowe

Na stanie

Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.

Grupa SR: SRMT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
60 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
7,1396 zł - 7,1396 zł 400 Na stanie
180.0 mm
610.0 mm
13,1497 zł - 13,1497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
180.0 mm
610.0 mm
7,8089 zł - 7,8089 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
300.0 mm
2,639 zł - 3,1047 zł 100 Na stanie
127.0 mm
5,6893 zł - 5,6893 zł 50 Na stanie
80.0 mm
300.0 mm
4,5877 zł - 4,5877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
3,0956 zł - 3,0956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
152.0 mm
9,1755 zł - 9,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
520.0 mm
4,8666 zł - 4,8666 zł 100 Na stanie
60.0 mm
225.0 mm
10,1934 zł - 10,1934 zł 7400 Na stanie
180.0 mm
610.0 mm
3,3606 zł - 3,3606 zł 200 Na stanie
60.0 mm
225.0 mm
6,5252 zł - 7,2084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
521.0 mm
4,721 zł - 5,2456 zł 1000 Na stanie
998.0 mm
2,4856 zł - 2,9242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
362.0 mm
3,3755 zł - 3,7506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
362.0 mm
4,0921 zł - 4,5468 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
127.0 mm
3,5287 zł - 3,9208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
838.0 mm
6,9416 zł - 7,6686 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
203.0 mm
679.0 mm
2,0468 zł - 2,2742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
362.0 mm
4,4938 zł - 4,9931 zł 18 Na stanie
679.0 mm
  • z 3
Opaska kablowa 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278451

Przedział cen netto
7,1396 zł - 7,1396 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278550

Przedział cen netto
13,1497 zł - 13,1497 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
Opaska kablowa 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stal nierdzewna

10278574

Przedział cen netto
7,8089 zł - 7,8089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    300.0 mm
Opaska kablowa 4.6 mm 127.0 mm Stal nierdzewna 304

10161234

Przedział cen netto
3,1047 zł - 2,639 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Opaska kablowa 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stal nierdzewna

10278482

Przedział cen netto
5,6893 zł - 5,6893 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278567

Przedział cen netto
4,5877 zł - 4,5877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
Opaska kablowa 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Stal nierdzewna

10380505

Przedział cen netto
3,0956 zł - 3,0956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Opaska standardowa
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    44.0 kg
  • Całkowita długość
    152.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Stal nierdzewna

10278390

Przedział cen netto
9,1755 zł - 9,1755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Opaska standardowa
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    150.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    170.0 kg
  • Całkowita długość
    520.0 mm
Opaska kablowa 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stal nierdzewna

10278475

Przedział cen netto
4,8666 zł - 4,8666 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    60.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    225.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278505

Przedział cen netto
10,1934 zł - 10,1934 zł

Zapasy magazynowe
7400 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stal nierdzewna

10278420

Przedział cen netto
3,3606 zł - 3,3606 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    60.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    225.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 4.6 mm 521.0 mm Stal nierdzewna 316

10429655

Przedział cen netto
7,2084 zł - 6,5252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 316
Opaska kablowa 7.9 mm 998.0 mm Stal nierdzewna 316

10161395

Przedział cen netto
5,2456 zł - 4,721 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 316
Opaska kablowa 7.9 mm 362.0 mm Stal nierdzewna 304

10161258

Przedział cen netto
2,9242 zł - 2,4856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Opaska kablowa 4.6 mm 362.0 mm Stal nierdzewna 316

10161333

Przedział cen netto
3,7506 zł - 3,3755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 316
Opaska kablowa 4.6 mm 127.0 mm Stal nierdzewna 316

10161302

Przedział cen netto
4,5468 zł - 4,0921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 316
Opaska kablowa 7.9 mm 838.0 mm Stal nierdzewna 304

10161289

Przedział cen netto
3,9208 zł - 3,5287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    838.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Opaska kablowa 4.6 mm 679.0 mm Stal nierdzewna 316

10559529

Przedział cen netto
7,6686 zł - 6,9416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    203.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    679.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 362.0 mm Stal nierdzewna 304

10161401

Przedział cen netto
2,2742 zł - 2,0468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Opaska kablowa 7.9 mm 679.0 mm Stal nierdzewna 304

10161272

Przedział cen netto
4,9931 zł - 4,4938 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    679.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304