Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 15.6 mm 17.3 mm Niebieski TPE

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF, a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z niebieskiego TPE.
Numer produktu Essentra:

20592684

Numer produktu produkcyjny:

20592684

14500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,3635 zł
5000 - 24999 0,2596 zł
25000 + 0,2336 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

181,75 zł

500 x 0,3635 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M169;5/8";3/8"
Standard gwintu Gwinty gazowe
Standard gwintu Gwinty UNF
Standard gwintu Gwinty Metryczne
D 17.3 mm
d 15.6 mm
H 13.0 mm
ID 17.3 mm
Kolor Niebieski
Materiał TPE
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt