Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Miękkie nasadki radełkowane to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Charakteryzuje je radełkowana powierzchnia zewnętrzna i wykonanie z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: TPE Kolor: Niebieski Grupa SR: SRF0010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | D | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6541 zł - 1,2174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 . M22 . 1/2"
|
Niebieski
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,8671 zł - 4,5743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 . M26 . 3/4"
|
Niebieski
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,6702 zł - 4,0921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
|
Niebieski
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 2,8962 zł - 7,0958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Niebieski
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,4668 zł - 0,955 zł | 900 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 . 1/4" . 5/8"
|
Niebieski
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,4442 zł - 3,2368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 . 1-1/2"
|
Niebieski
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,6178 zł - 1,0862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 . 3/8"
|
Niebieski
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,8952 zł - 4,6432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
|
Niebieski
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,2213 zł - 1,7098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Niebieski
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,8671 zł - 4,5743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Niebieski
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,4117 zł - 0,8237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
|
Niebieski
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,5716 zł - 0,8892 zł | 4500 Na stanie |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36;1.000 in;1-3/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6347 zł - 0,9874 zł | 1000 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
M40;1-1/4 in;1-1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,2336 zł - 0,3635 zł | 14500 Na stanie |
0.681 in
17.3 mm
|
M169;5/8 in;3/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8461 zł - 1,3161 zł | 2500 Na stanie |
1.909 in
48.5 mm
|
M50;1-1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,4567 zł - 0,7105 zł | 4500 Na stanie |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26;3/4 in
|
Niebieski
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,303 zł - 0,4714 zł | 9000 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22;1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,1991 zł - 0,3098 zł | 25000 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M14;1/2 - 9/16 in;1/4 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1842 zł - 0,2866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12;3/8 - 7/16 in;1/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 1,1123 zł - 1,7303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58;2.000 in
|
Niebieski
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metryczny
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować