Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 9.6 mm (ID) Niebieski

Ta miękka nasadka radełkowana została wykonana z niebieskiego TPE. Oferuje proste zabezpieczenie gwintów metrycznych, BSP i UNF, a jej radełkowana powierzchnia ułatwia chwycenie oraz dopasowanie do chronionego elementu. Zalecana temperatura robocza: od -60°C do +135°C.
Numer produktu Essentra:

10093979

Numer produktu produkcyjny:

2281000

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,8237 zł
1000 - 1999 0,5884 zł
2000 - 4999 0,4845 zł
5000 + 0,4117 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

82,37 zł

100 x 0,8237 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
Standard gwintu Gwinty BSP
Standard gwintu Gwinty UNF
Standard gwintu Gwinty Metryczne
D 13.0 mm
d 9.6 mm
H 13.0 mm
h 12.0 mm
ID 11.0 mm
OD 12.8 mm
Kolor Niebieski
Materiał TPE
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt