Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 44.3 mm 48.5 mm Niebieski TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Numer produktu Essentra:

10094051

Numer produktu produkcyjny:

2288000

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 3,2368 zł
1000 - 2999 2,312 zł
3000 + 1,4442 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

323,68 zł

100 x 3,2368 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M50 . 1-1/2"
Standard gwintu Gwinty BSP
Standard gwintu Gwinty Metryczne
H 26.4 mm
h 26.4 mm
ID 44.3 mm
OD 50.0 mm
Kolor Niebieski
Materiał TPE
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt