Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640,0235 zł - 800,0177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
850.0
|
||
607,0066 zł - 758,7816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
805.0
|
||
738,8874 zł - 923,5859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
985.0
|
||
386,7694 zł - 483,4851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
505.0
|
||
441,6419 zł - 552,0407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
580.0
|
||
175,8255 zł - 219,7702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
220.0
|
||
309,0606 zł - 386,3024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
400.0
|
||
529,3912 zł - 661,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
700.0
|
||
705,8705 zł - 882,3498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
940.0
|
||
342,0775 zł - 427,5852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
445.0
|
||
331,1497 zł - 413,9488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
430.0
|
||
624,7526 zł - 780,9641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
815.0
|
||
65,4267 zł - 81,7717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
70.0
|
||
212,7185 zł - 265,9098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
245.0
|
||
335,306 zł - 419,1325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
395.0
|
||
457,2397 zł - 571,5613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
545.0
|
||
659,2639 zł - 824,0682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
795.0
|
||
594,1641 zł - 742,7168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
775.0
|
||
743,7909 zł - 929,7503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
975.0
|
||
395,9226 zł - 494,8799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
470.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować