Modułowe zaciski Pitbull charakteryzują się niskim profilem i dużą siłą docisku. Zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w uchwytach specjalnych.
Wariant z nacięciem to zacisk stopniowany, który umożliwia uniesienie obrabianego elementu ponad stołem maszyny w celu frezowania lub wiercenia na wylot. Wariant kompaktowy jest odpowiedni do zaciskania obrabianych elementów w szeregu, a powierzchnia tylna zacisku służy do lokalizowania kolejnego obrabianego elementu.
Tylna część zacisku jest zeszlifowana pod kątem prostym do samego dołu, aby zapewnić prawidłowe pozycjonowanie elementu. Zaciski zapewniają dużą siłę i są gotowe do używania po zainstalowaniu w danym zastosowaniu. Są używane w układach napędowych, maszynach, budownictwie i olinowaniu.
Materiał: Stal hartowana Grupa SR: SR12033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | w1 | Rodzaj uchwytu | Rodzaj korpusu | h1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512,8442 zł - 603,3512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
68.6
|
37.6
|
|
Kompaktowe
|
31.5
|
||
| 245,7652 zł - 307,1949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76.2
|
25.4
|
|
Niski profil
|
35.0
|
||
| 188,9123 zł - 236,1622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76.2
|
25.4
|
|
Niski profil
|
35.0
|
||
| 245,7652 zł - 307,1949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76.2
|
25.4
|
|
Niski profil
|
35.0
|
||
| 245,7652 zł - 307,1949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76.2
|
25.4
|
|
Niski profil
|
35.0
|
||
| 170,2003 zł - 212,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76.2
|
25.4
|
|
Niski profil
|
35.0
|
||
| 740,57 zł - 871,283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
107.0
|
38.1
|
|
Z nacięciem
|
40.9
|
||
| 349,4193 zł - 411,074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
103.6
|
31.7
|
|
Z nacięciem
|
25.1
|
||
| 326,4451 zł - 384,0609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
57.1
|
31.2
|
|
Kompaktowe
|
25.1
|
||
| 740,57 zł - 871,283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
107.0
|
38.1
|
|
Z nacięciem
|
40.9
|
||
| 326,4451 zł - 384,0609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
57.1
|
31.2
|
|
Kompaktowe
|
25.1
|
||
| 512,8442 zł - 603,3512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
68.6
|
37.6
|
|
Kompaktowe
|
31.5
|
||
| 349,4193 zł - 411,074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
103.6
|
31.7
|
|
Z nacięciem
|
25.1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować