Menu Search

Zacisk Pibull 40.9 107.0 38.1 Stal hartowana

Te modułowe zaciski Pitbull gwarantują pewne trzymanie obrabianych elementów podczas obróbki skrawaniem lub spawania. Mogą generować dużą siłę skierowaną w dół. Ich niski profil ułatwia dostęp do obrabianego elementu. Zostały wykonane ze stali hartowanej.
Numer produktu Essentra:

20267421

Numer produktu produkcyjny:

20267421

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 871,283 zł
5 - 9 827,7121 zł
10 - 19 784,1413 zł
20 + 740,57 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

871,28 zł

1 x 871,283 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj korpusu Z nacięciem
h1 40.9
h2 35.0
l1 107.0
l2 37.6
l3 10.9
Skok s1 1.3
w1 38.1
w2 9.1
Moment obrotowy do maks. Nm 40.6
Siła mocowanie maks. kN 26.0
Materiał Stal hartowana

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt