Nakrętki cylindryczne z brązu są używane z naszymi śrubami pociągowymi w celu przekształcenia ruchu obrotowego w liniowy. Nakrętka przesuwa się po gwincie obracającej się śruby, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy.
Idealne do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym przy niskich i średnich obrotach. Są wyposażone w gwint wewnętrzny pasujący do gwintu śruby, co gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na zużycie wynikającą z zastosowanego materiału. Są wykonane z brązu, który charakteryzuje się większą odpornością na korozję niż stal, ale jest od niej mniej wytrzymały i odporny na wysokie temperatury.
Używane w branży motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Dostępne jako standardowe nakrętki cylindryczne z brązu z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Brąz Grupa SR: SRL1330
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | Powierzchnia styku | Kierunek gwintu | d2 tol. h10 | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 388,8843 zł - 2 654,3159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Lewe
|
120.0
|
10.0
|
||
| 90,6914 zł - 120,9063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Prawe
|
36.0
|
4.0
|
||
| 56,0867 zł - 74,7667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Prawe
|
26.0
|
3.0
|
||
| 93,40 zł - 124,5022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Lewe
|
30.0
|
3.0
|
||
| 949,9791 zł - 1 187,4739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Lewe
|
80.0
|
7.0
|
||
| 417,6381 zł - 491,3307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
Prawe
|
60.0
|
12.0
|
||
| 1 632,1183 zł - 1 813,4544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Prawe
|
100.0
|
9.0
|
||
| 70,8439 zł - 94,4274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Prawe
|
30.0
|
3.0
|
||
| 752,9347 zł - 941,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Lewe
|
80.0
|
7.0
|
||
| 603,1417 zł - 753,9271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Lewe
|
75.0
|
6.0
|
||
| 390,1785 zł - 459,0143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Prawe
|
60.0
|
6.0
|
||
| 2 476,9119 zł - 2 752,1244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Lewe
|
110.0
|
10.0
|
||
| 160,9282 zł - 214,5398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Lewe
|
45.0
|
4.0
|
||
| 402,8342 zł - 473,9116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
Prawe
|
60.0
|
5.0
|
||
| 855,3105 zł - 1 006,2449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Prawe
|
80.0
|
7.0
|
||
| 186,333 zł - 232,9396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Prawe
|
45.0
|
5.0
|
||
| 494,6464 zł - 581,9287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Lewe
|
60.0
|
6.0
|
||
| 126,8839 zł - 169,1474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Lewe
|
40.0
|
4.0
|
||
| 1 702,9211 zł - 1 892,1345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Lewe
|
100.0
|
9.0
|
||
| 713,2024 zł - 839,0589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Prawe
|
75.0
|
6.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować