Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8547 zł - 12,8547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8061 zł - 3,8061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0018 zł - 3,0018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,5083 zł - 17,5083 zł | 10 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal miękka
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,0988 zł - 5,0988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9012 zł - 2,9012 zł | 50 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal miękka
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować