Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.
Grupa SR: SR1955
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Kolor | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9752 zł - 0,9752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10060797 | 1,2165 zł - 1,2165 zł | 1200 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 1,4176 zł - 1,4176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0095 zł - 1,0095 zł | 253 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0326 zł - 1,0326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,3213 zł - 1,3213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10060919 | 0,5946 zł - 0,5946 zł | 600 Na stanie |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
| 0,5433 zł - 0,6036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8186 zł - 0,8186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9594 zł - 0,9594 zł | 25 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6664 zł - 0,6664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,746 zł - 0,746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4269 zł - 0,4269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3085 zł - 0,3085 zł | 79086 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8007 zł - 2,8007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7354 zł - 0,7354 zł | 3000 Na stanie |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8876 zł - 0,8876 zł | 1250 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4401 zł - 0,489 zł | 2990 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4056 zł - 0,5399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0933 zł - 1,0933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować