Menu Search

Zaślepka do gniazda USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Guma silikonowa Czarny

Nasadka przeciwpyłowa USB chroni nieużywane złącza i zapobiega wnikaniu do nich zanieczyszczeń oraz wilgoci. Nie wywiera nacisku na wewnętrzne elementy adaptera w momencie mocowania. Wykorzystywana do połączeń gniazdowych USB-B, wytrzymuje temperatury nawet do 150°C | 302°F. Czarna, wykonana z gumy silikonowej.
Numer produktu Essentra:

10311134

Numer produktu produkcyjny:

CP-USB-B

1700 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8269 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

826,90 zł

1000 x 0,8269 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj złącza USB-B
Typ 3
Rodzaj otworu Kwadratowy
Materiał Guma silikonowa
Kolor Czarny
H 8.3 mm
h1 2.3 mm
L1 11.8 mm
A 7.6 mm
B 8.6 mm
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt