Menu Search

Nasadka przeciwpyłowa USB

Na stanie

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • Zapobiega wnikaniu pyłu, zanieczyszczeń, odpadków i wilgoci do komponentów elektrycznych.
  • Odporne na działanie temperatur do 150C | 302F.
  • Do zastosowań w przemyśle technologicznym oraz w pokrywach złączy drukarek, skanerów i innych urządzeń elektronicznych z portami USB.
Materiał: Nylon, Guma silikonowa, Plastik, EPDM Kolor: Czarny, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRF0058

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność L2 Kolor Materiał H L1 Typ Rodzaj złącza Kup
0,9149 zł - 0,9149 zł 70000 Na stanie
Czarny
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
0,8517 zł - 0,8517 zł 1000 Na stanie
Czarny
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
1,2587 zł - 1,2587 zł 1000 Na stanie
Czarny
EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
0,8517 zł - 0,8517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
0,8726 zł - 0,8726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
10311134 0,8517 zł - 0,8517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Guma silikonowa
8.3 mm
11.8 mm
0,8517 zł - 0,8517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Silikon
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
0,8517 zł - 0,8517 zł 3000 Na stanie
Czarny
Silikon
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
1,4003 zł - 1,4003 zł 3000 Na stanie
Czarny
Nylon 6/6
11.0 mm
15.0 mm
1
Podwójne D
0,8976 zł - 0,8976 zł 12236 Na stanie
Czarny
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
10108024 0,9149 zł - 0,9149 zł 31000 Na stanie
Czarny
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Podwójne D
0,9149 zł - 0,9149 zł 117000 Na stanie
Czarny
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Podwójne D
0,9522 zł - 0,9522 zł 4000 Na stanie
Szary
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
Podwójne D
0,9149 zł - 0,9149 zł 6000 Na stanie
Czarny
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Podwójne D
10340462 0,9065 zł - 0,9065 zł 1600 Na stanie
Czarny
Guma silikonowa
13.0 mm
6.7 mm
Zaślepka do gniazda USB 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10108031

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
70000 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Czarny
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Zaślepka do gniazda USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Czarny

10108321

Przedział cen netto
0,8517 zł - 0,8517 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj złącza
    RJ45
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Zaślepka do gniazda USB 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Czarny

10311127

Przedział cen netto
1,2587 zł - 1,2587 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj złącza
    USB-A
  • Typ
    3
  • Rodzaj otworu
    Kwadratowy
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka do gniazda USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Czarny

10108314

Przedział cen netto
0,8517 zł - 0,8517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj złącza
    RJ11
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Zaślepka do gniazda USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Szary

10311141

Przedział cen netto
0,8726 zł - 0,8726 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj złącza
    USB-B
  • Typ
    3
  • Rodzaj otworu
    Kwadratowy
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Szary
Zaślepka do gniazda USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Guma silikonowa Czarny

10311134

Przedział cen netto
0,8517 zł - 0,8517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Guma silikonowa
  • Kolor
    Czarny
  • H
    8.3 mm
  • h1
    2.3 mm
  • L1
    11.8 mm
Zaślepka do gniazda USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silikon Czarny

10311103

Przedział cen netto
0,8517 zł - 0,8517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj złącza
    RJ11
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czarny
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Zaślepka do gniazda USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silikon Czarny

10311110

Przedział cen netto
0,8517 zł - 0,8517 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj złącza
    RJ45
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czarny
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Zaślepka do gniazda USB 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Czarny

10107997

Przedział cen netto
1,4003 zł - 1,4003 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj złącza
    Podwójne D
  • Typ
    1
  • Rodzaj otworu
    Kwadratowy
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka do gniazda USB 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10464717

Przedział cen netto
0,8976 zł - 0,8976 zł

Zapasy magazynowe
12236 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Czarny
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Zaślepka do gniazda USB 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10108024

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
31000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj złącza
    Podwójne D
  • Typ
    1
  • Rodzaj otworu
    Prostokąt
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka do gniazda USB 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10108017

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
117000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj złącza
    Podwójne D
  • Typ
    1
  • Rodzaj otworu
    Prostokąt
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka do gniazda USB 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Szary

10108000

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj złącza
    Podwójne D
  • Typ
    1
  • Rodzaj otworu
    Prostokąt
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Szary
Zaślepka do gniazda USB 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10108048

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj złącza
    Podwójne D
  • Typ
    1
  • Rodzaj otworu
    Prostokąt
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka do gniazda USB 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm Guma silikonowa Czarny

10340462

Przedział cen netto
0,9065 zł - 0,9065 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    Guma silikonowa
  • Kolor
    Czarny
  • H
    13.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L1
    6.7 mm