Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3249 zł - 0,796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
4,7153 zł - 11,5525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
4,2134 zł - 10,3228 zł | 1725 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,2956 zł - 0,7242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,2384 zł - 0,5841 zł | 4500 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,3207 zł - 0,7857 zł | 35 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,3249 zł - 0,796 zł | 3000 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,35 zł - 0,8575 zł | 1000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,0681 zł - 2,6169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,0765 zł - 2,6374 zł | 2043 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,3846 zł - 3,3925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,2452 zł - 3,0508 zł | 2095 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
0,9803 zł - 2,4017 zł | 1450 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,4084 zł - 3,4505 zł | 500 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
2,2032 zł - 5,3979 zł | 400 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,6832 zł - 1,674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,0695 zł - 2,6203 zł | 2200 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
1,0402 zł - 2,5486 zł | 236 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,905 zł - 2,2172 zł | 55 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować